Griffe de montage pour joint torique extérieur
Série GS
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_GS__SALL__AIN__V5.png)
- Technique éprouvée
La fiabilité éprouvée depuis plus de 20 ans vous garantit une production fluide - Course des mors d’expansion réglage
Prévient la dilatation du joint torique et garantit une qualité de production constante - Détection par capteur magnétique
La détection des positions finales permet des cycles plus courts et une commande permanente
Caractéristiques de la série
- 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP30
- Capteur magnétique
- Capteur inductif
Taille d’installation: GS65 | ||||
N° de commande | Ecartement par mors réglable min. | Ecartement par mors réglable max. | Course des mors racleurs | |
---|---|---|---|---|
GS65-B | 3 [mm] | 6 [mm] | 5 [mm] | |
Taille d’installation: GS810 | ||||
N° de commande | Ecartement par mors réglable min. | Ecartement par mors réglable max. | Course des mors racleurs | |
GS810-B | 4 [mm] | 8 [mm] | 10 [mm] | |
Taille d’installation: GS1015 | ||||
N° de commande | Ecartement par mors réglable min. | Ecartement par mors réglable max. | Course des mors racleurs | |
GS1015-B | 1.6 [mm] | 10 [mm] | 15 [mm] |
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_GS__SALL__AIN__V3.png)
- Mors racleur
pour le montage du joint sur l´arbre - Réglage de la course
réglage de l´ouverture des mors de préhension - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces - Entraînement
2 Vérins simple effet avec ressort de rappel - Transmission de force
direct par cône - Fixation et positionnement
axial à l´embase de la griffe - Rainure de détection
support pour détecteur magnétique - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Mors de préhension
fixation des mors de préhension