ÉTUDE DE MARCHÉ
L’ALternative — pinces AL avec un grand nombre d’avantages
Elles sont économiquement beaucoup plus attractives que des pinces comparables sur le marché et, grâce à leurs dimensions et moyens de fixation standardisés, elles sont faciles à intégrer à des structures existantes.
Pinces haut de gamme — conçues pour un usage universel
Elles sont résistantes à la corrosion et équipées avec IP64 pour faire face au mieux aux environnements extrêmes. Si cela ne devait pas suffire, la série offre des variantes résistantes aux températures et des variantes de protecteurs disposant même d’une classe d’étanchéité IP67.
Unité de maintenance
Les pinces AL avec Aluminum Linear Guide offrent un intervalle de maintenance allant jusqu’à 15 millions de cycles de préhension, soit jusqu’à 50 % de plus que les pinces standard du marché.
Les pinces haut de gamme Steel Linear Guide dépassent ces valeurs avec un intervalle de maintenance allant jusqu’à 30 millions de cycles et sont donc synonymes d’utilisation durable et de disponibilité maximale d’installation.
Une offre de valeur — cohérente et sans surprise
Alors que d’autres fabricants annoncent une garantie de 36 mois, mais excluent les pièces qui entrent en contact avec la pièce à usiner et les pièces d’usure, Zimmer Group, avec sa qualité « Made in Germany » sans compromis, promet une garantie de 24 mois pour toutes ses pinces GPP et GPD5000. Cela s’applique à TOUTES LES PIÈCES sans exception et indépendamment du nombre de cycles ! Grâce à nous, votre installation est rentable, et ce, 24 heures/24 et 7 jours/7.