Accessoires
COMPOSANTS DES PINCES
Les accessoires représentés ici ont été développés spécialement pour les besoins de notre série de pinces 5000 — des pinces haut de gamme exigent des accessoires haut de gamme ! Vous trouverez plus d’options, telles que des capteurs, des soupapes de maintien de la pression et bien d’autres, directement sur la page produit correspondante.
![](/fileadmin/_processed_/1/7/csm_ub_88b2c3bf7d.png)
Mors universels – UB5000
Utilisable immédiatement ou pour un usinage spécifi que ultérieur
Les pièces brutes du mors de préhension sont disponibles en aluminium (AL) et en acier (ST) et sont fi xées directement sur la pince à l’aide des vis fournies. Les ajustements nécessaires pour les douilles de centrage sont déjà disponibles à cet effet. Chaque mors de préhension nécessite un mors universel.
![](/fileadmin/_processed_/4/7/csm_eb_c378d38a75.png)
Mors de réglage – EB5000
Pour adapter la zone de préhension sans outil
En actionnant manuellement le mécanisme de verrouillage à ressort précontraint, le mors de réglage peut être décalé à l’intérieur des crans gradués. Les mors de réglage sont disponibles en aluminium (AL) et en acier (ST) en fonction des forces et couples exercés. Chaque mors de préhension nécessite un mors de réglage.
![](/fileadmin/_processed_/2/d/csm_wb_a286f99df7.png)
Mors interchangeables – WB5000
Ils permettent de remplacer rapidement différents mors de préhension
Chaque mors de préhension nécessite une partie fi xe et au minimum un kit de partie mobile, à déterminer en fonction du nombre de mors à changer. Le verrouillage manuel à l’aide de la clé Torx fournie avec la partie fi xe peut s’effectuer des deux côtés.
![](/fileadmin/_processed_/2/f/csm_ZIM_ZEI_FUN_GPD5000-GREIFKOMPONENTEN-ANDRUECKSTERN__SALL__APR__V1_babe385526.png)
Pièce de pression – ADS5000
Disponible uniquement pour la SÉRIE GPD
Pour les mors de préhension ouverts, la pièce de pression sert à positionner par ressort la pièce à usiner contre une butée, ce qui permet de réduire considérablement les charges sur la pince lors de l’assemblage.