MGH8230
![](/fileadmin/_processed_/9/d/csm_SOM_BIL_BAU_MGH8230__SALL__AIN__V4_0103a02f6b.png)
Pince parallèles deux mors grande course
Série MGH8000
"L’application compacte"
- Irrégularités du contour réduites
La construction plate et les possibilités de vissage flexibles facilitent l’intégration dans votre application - Protection contre l’encrassement
Grâce aux racleurs situés sur les dispositifs de guidage, vous pouvez utiliser la pince en toute sécurité, même dans des conditions ambiantes difficiles - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Équipement/Options
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP54
- Capteur magnétique
- Capteur inductif
Données techniques
Course par mors | 30 [mm] |
Force de préhension à la fermeture | 500 [N] |
Force de préhension à l'ouverture | 570 [N] |
Temps de fermeture | 0.14 [s] |
Temps d'ouverture | 0.1 [s] |
Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
Pression de service min. | 3 [bar] |
Pression de service max. | 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de fonctionnement min. | +5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 64 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Poids | 2.3 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/9/5/csm_SOM_SCH_FUN_MGH8000__SALL__AIN__V3_3c4e05553b.png)
- Jeu de montage (languette de commutation et support de fixation)
pour la détection de la position à l`aide du détecteur de proximité (disponible en option) - Mors de préhension
fixation des mors de préhension - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Synchronisation
via un pignon et une crémaillère - Entraînement
deux vérins pneumatiques à double effet - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces - Rainure intégrée
fixation et positionnement des détecteurs magnétiques - Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension