GPH84220CL-30-A

Pince parallèles deux mors grande course
Série GPH8000

"L’application performante"

  • Possibilité de mors de préhension lourds et très longs
    Malgré sa structure plane, le chargeur de machine pour pièces à usiner de grandes dimensions, telles que blocs moteurs ou jantes permet d’utiliser une infinité de formes de mors de préhension.
  • Synchrone, asynchrone et avec sécurisation des pièces à usiner
    Choisissez entre un mouvement des mors synchrone ou asynchrone, et augmentez la sécurité du processus à l’aide de l’élément de serrage intégré, pour sécuriser la pièce à usiner en cas de chute de pression
  • Protection contre l’encrassement
    Grâce aux racleurs situés sur les dispositifs de guidage, vous pouvez utiliser la pince en toute sécurité, même dans des conditions ambiantes difficiles
Données techniques
Course par mors220 [mm]
Force de préhension en fermeture / ouverture3300 / 3300 [N]
Maintien de la position via l’élément de serrageOui
Nombre d'éléments de serrage2 [pièce]
Force de maintien par élément de serrage4000 [N]
Temps de fermeture2.5 [s]
Temps d'ouverture2.5 [s]
Poids propre du mors de préhension monté max.45 [kg]
Longueur mors de préhension max.900 [mm]
Précision de répétition +/-0.05 [mm]
Pression de service4 ... 8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service+5 ... +80 [°C]
Volume du vérin par cycle3500 [cm³]
Protection de IEC 60529IP54
Poids50 [kg]
Avantages en détail
  1. Élément de serrage
    Sécurisation des pièces à usiner en cas de chute de pression
  2. Entraînement
    deux vérins pneumatiques à double effet
  3. Réglage de la course
    possible des deux côtés grâce aux vis de réglage de la course
  4. Mors de préhension
    fixation des mors de préhension
  5. Alimentation d'énergie
    possible sur plusieurs faces Attention: toujours alimenter les pinces à grande course avec les limiteurs de débit fournis (réglage de la vitesse)
  6. Support détecteur
    fixation d‘un détecteur de proximité inductif
  7. Coulisse
    guidage carré entanche idéal dans un contexte d´environnement hostile douilles de palier lisse sans entretien
  8. Synchronisation
    via une roue dentée et une crémaillère sous capsule et protégé contre la saleté disponible également dans sa version asynchrone