GPH83150N-00-A
Pince parallèles deux mors grande course
Série GPH8000
"L’application performante"
- Possibilité de mors de préhension lourds et très longs
Malgré sa structure plane, le chargeur de machine pour pièces à usiner de grandes dimensions, telles que blocs moteurs ou jantes permet d’utiliser une infinité de formes de mors de préhension. - Synchrone, asynchrone et avec sécurisation des pièces à usiner
Choisissez entre un mouvement des mors synchrone ou asynchrone, et augmentez la sécurité du processus à l’aide de l’élément de serrage intégré, pour sécuriser la pièce à usiner en cas de chute de pression - Protection contre l’encrassement
Grâce aux racleurs situés sur les dispositifs de guidage, vous pouvez utiliser la pince en toute sécurité, même dans des conditions ambiantes difficiles
Équipement/Options
- 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP54
- Capteur inductif
- Mors de préhension avec possibilité de fixation par les cotés
Données techniques
Course par mors | 150 [mm] |
Force de préhension en fermeture / ouverture | 2000 / 2000 [N] |
Mors de préhension synchronisés | Oui |
Temps de fermeture | 0.75 [s] |
Temps d'ouverture | 0.75 [s] |
Poids propre du mors de préhension monté max. | 35 [kg] |
Longueur mors de préhension max. | 600 [mm] |
Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
Pression de service | 4 ... 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de service | +5 ... +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 1053 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Poids | 20 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
- Élément de serrage
Sécurisation des pièces à usiner en cas de chute de pression - Entraînement
deux vérins pneumatiques à double effet - Réglage de la course
possible des deux côtés grâce aux vis de réglage de la course - Mors de préhension
fixation des mors de préhension - Alimentation d'énergie
possible sur plusieurs faces Attention: toujours alimenter les pinces à grande course avec les limiteurs de débit fournis (réglage de la vitesse) - Support détecteur
fixation d‘un détecteur de proximité inductif - Coulisse
guidage carré entanche idéal dans un contexte d´environnement hostile douilles de palier lisse sans entretien - Synchronisation
via une roue dentée et une crémaillère sous capsule et protégé contre la saleté disponible également dans sa version asynchrone