GPH82100N-00-A
![](/fileadmin/_processed_/6/3/csm_SOM_BIL_BAU_GPH82100__SALL__AIN__V1_cee30ca782.png)
Pince parallèles deux mors grande course
Série GPH8000
"L’application performante"
- Possibilité de mors de préhension lourds et très longs
Malgré sa structure plane, le chargeur de machine pour pièces à usiner de grandes dimensions, telles que blocs moteurs ou jantes permet d’utiliser une infinité de formes de mors de préhension. - Synchrone, asynchrone et avec sécurisation des pièces à usiner
Choisissez entre un mouvement des mors synchrone ou asynchrone, et augmentez la sécurité du processus à l’aide de l’élément de serrage intégré, pour sécuriser la pièce à usiner en cas de chute de pression - Protection contre l’encrassement
Grâce aux racleurs situés sur les dispositifs de guidage, vous pouvez utiliser la pince en toute sécurité, même dans des conditions ambiantes difficiles
Données techniques
Course par mors | 100 [mm] |
Force de préhension en fermeture / ouverture | 900 / 900 [N] |
Mors de préhension synchronisés | Oui |
Temps de fermeture | 0.5 [s] |
Temps d'ouverture | 0.5 [s] |
Poids propre du mors de préhension monté max. | 13 [kg] |
Longueur mors de préhension max. | 450 [mm] |
Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
Pression de service | 4 ... 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de service | +5 ... +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 360 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Poids | 7.3 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/d/f/csm_SOM_SCH_FUN_GPH8000__SALL__AIN__V1_8f9a8742c9.png)
- Élément de serrage
Sécurisation des pièces à usiner en cas de chute de pression - Entraînement
deux vérins pneumatiques à double effet - Réglage de la course
possible des deux côtés grâce aux vis de réglage de la course - Mors de préhension
fixation des mors de préhension - Alimentation d'énergie
possible sur plusieurs faces Attention: toujours alimenter les pinces à grande course avec les limiteurs de débit fournis (réglage de la vitesse) - Support détecteur
fixation d‘un détecteur de proximité inductif - Coulisse
guidage carré entanche idéal dans un contexte d´environnement hostile douilles de palier lisse sans entretien - Synchronisation
via une roue dentée et une crémaillère sous capsule et protégé contre la saleté disponible également dans sa version asynchrone