GH6020-B
![](/fileadmin/_processed_/f/e/csm_SOM_BIL_BAU_GH6020__SALL__AIN__V5_dbd2b4c910.png)
Pince parallèles deux mors grande course
Série GH6000
"L’application robuste"
- Mors de préhension jusqu’à 25 % plus longs que les mors de référence
L’absorption maximale de la force et du couple vous permet une utilisation flexible avec une dynamique plus élevée - Performance plus de 30 % supérieure à celle de l’application de référence
L’optimisation du poids et de la force diminue les coûts de votre application car les dimensions de l’ensemble des composants peuvent être réduites - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien - Sécurisation des pièces à usiner en cas de chute de pression grâce à un élément de serrage, sous réserve de conception par crabotage avec mors de préhension (uniquement pour la variante GHK)
Équipement/Options
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP40
- Capteur magnétique
- Capteur inductif
Données techniques
Course par mors | 20 [mm] |
Force de préhension à la fermeture | 150 [N] |
Force de préhension à l'ouverture | 120 [N] |
Temps de fermeture | 0.01 [s] |
Temps d'ouverture | 0.01 [s] |
Poids propre du mors de préhension monté max. | 0,3 [kg] |
Longueur mors de préhension max. | 150 [mm] |
Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
Pression de service min. | 3 [bar] |
Pression de service max. | 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de fonctionnement min. | +5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 12 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP40 |
Poids | 0.33 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/f/0/csm_SOM_SCH_FUN_GH6000__SALL__AIN__V4_836e4ff135.png)
- Support détecteur
fixation d‘un détecteur de proximité inductif - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension - Mors de préhension
fixation des mors de préhension - Long guidage de précision en Té
absorption de forces et couples élevés - Entraînement
deux vérins pneumatiques à double effet synchronisés par pignon et crémaillère - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces Attention: toujours alimenter les pinces à grande course avec les limiteurs de débit fournis (réglage de la vitesse) - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé