GPW5025NC-20-A
![](/fileadmin/_processed_/1/3/csm_SOM_BIL_BAU_GPW5025__SALL__AIN__V2_65b74a3679.png)
Pince angulaire deux mors
Série GPW5000
"Le produit universel"
- Puissance maximale en version compacte
Séduit par un rapport unique du poids propre avec la longueur du mors de préhension et le couple de préhension, ce qui permet d’augmenter la performance de votre machine. - Utilisation polyvalente
La diversité des fonctions de série telles que l’indice de protection IP64 et la protection anti-corrosion vous permet d’utiliser ces pinces dans presque toutes vos applications. Même les environnements les plus extrêmes ne posent pas de problème. - Robustesse et sécurité
La sécurité est augmentée au maximum grâce à la possibilité d’effectuer jusqu’à 30 millions de cycles sans maintenance et la transmission de force robuste.
Équipement/Options
- 30 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Fermeture à ressort C
- IP64
- Protection contre la corrosion
- Capteur magnétique
- Capteur inductif
- Joint air de barrage
- Thermorésistante
Données techniques
Course par mors (+/-) | +15/-2 [°] |
Couple de préhension à la fermetrue | 620 [Nm] |
Couple de préhension assuré par des ressorts min. | 150 [Nm] |
Force de préhension à la fermeture à 0° | 14500 [N] |
Temps de fermeture | 0.16 [s] |
Temps d'ouverture | 0.3 [s] |
Poids propre du mors de préhension monté max. | 7 [kg] |
Longueur mors de préhension max. | 265 [mm] |
Précision de répétition +/- | 0.01 [mm] |
Pression de service | 4 ... 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de service | -10 ... +130 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 780 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP64 |
Poids | 12 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/8/2/csm_ZIM_SCH_FUN_GPW5000__SALL__AIN__V3_8eca2aaa3e.png)
- Transmission par levier avec guidage forcé
mouvement synchrone des mors de la pince - Mors de préhension
Montage des mors de préhension via douilles de centrage démontables - Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension - Verrouillage de la force de préhension intégré
Ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d'énergie - Entraînement
Vérin pneumatique à double effet - Fixation et positionnement
Alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Rainure de détection
fixation et positionnement des détecteurs magnétiques - Joint double lèvre
IP64 Empêche l'écoulement de graisse, pour une durée de vie prolongée