Pinces radiales deux mors
Série GK
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_GK__SALL__AIN__V5.png)
"L’application compacte"
- Technique éprouvée
La fiabilité éprouvée depuis plus de 20 ans vous garantit une production fluide - Meilleur rapport force/espace de construction
La transmission de force via le levier coudé vous permet une force de préhension élevée pour une exploitation optimale de l’espace de construction - Réglage de la course en continu
Vous pouvez ajuster l’angle d’ouverture de 180° individuellement à votre application à l’aide d’une vis de réglage
Caractéristiques de la série
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Fermeture à ressort C
- IP20
- Auto-maintien mécanique
- Capteur magnétique
Taille d’installation: GK15 | ||||
N° de commande | Course par mors | Couple de préhension à la fermetrue | Couple de préhension assuré par des ressorts | |
---|---|---|---|---|
GK15N-B | 90 [°] | 1.2 [Nm] | ||
GK15NC-B | 90 [°] | 1.6 [Nm] | 0.4 [Nm] | |
Taille d’installation: GK20 | ||||
N° de commande | Course par mors | Couple de préhension à la fermetrue | Couple de préhension assuré par des ressorts | |
GK20N-B | 90 [°] | 3 [Nm] | ||
GK20NC-B | 90 [°] | 4.2 [Nm] | 1.2 [Nm] | |
Taille d’installation: GK25 | ||||
N° de commande | Course par mors | Couple de préhension à la fermetrue | Couple de préhension assuré par des ressorts | |
GK25N-B | 90 [°] | 10.5 [Nm] | ||
GK25NC-B | 90 [°] | 14.5 [Nm] | 4 [Nm] | |
Taille d’installation: GK35 | ||||
N° de commande | Course par mors | Couple de préhension à la fermetrue | Couple de préhension assuré par des ressorts | |
GK35N-B | 90 [°] | 27.5 [Nm] | ||
GK35NC-B | 90 [°] | 36.5 [Nm] | 9 [Nm] | |
Taille d’installation: GK40 | ||||
N° de commande | Course par mors | Couple de préhension à la fermetrue | Couple de préhension assuré par des ressorts | |
GK40N-B | 90 [°] | 47 [Nm] | ||
GK40NC-B | 90 [°] | 62 [Nm] | 15 [Nm] | |
Taille d’installation: GK50 | ||||
N° de commande | Course par mors | Couple de préhension à la fermetrue | Couple de préhension assuré par des ressorts | |
GK50N-B | 90 [°] | 150 [Nm] | ||
GK50NC-B | 90 [°] | 183 [Nm] | 33 [Nm] |
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_GK__SALL__AIN__V3.png)
- Butoir
réduction de l'énergie cinétique lorsque les mâchoires de préhension sont lourdes et longues - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Vis de réglage course
réglage en continu de l‘ouverture - mécanisme à levier coudé guidé
mouvement synchrone des mors de la pince auto-maintien mécanique - Support détecteur
fixation d‘un détecteur de proximité inductif - Rainure de détection
support pour détecteur magnétique - Verrouillage de la force de préhension intégré
ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces