GG4072NC-B
Pinces radiales deux mors
Série GG4000
- Pour la fixation de détecteurs inductifs
Équipement/Options
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Fermeture à ressort C
- IP64
- Résistance à la corrosion
- Capteur magnétique
- Capteur inductif
- Joint air de barrage
Données techniques
Course par mors | 90 [°] |
Couple de préhension à la fermetrue à 0° | 69 [Nm] |
Couple de préhension assuré par des ressorts | 10 [Nm] |
Force de préhension à la fermeture à 0° | 1950 [N] |
Poids propre du mors de préhension monté max. | 0.65 [kg] |
Longueur mors de préhension max. | 145 [mm] |
Temps de fermeture | 0.21 [s] |
Temps d'ouverture | 0.34 [s] |
Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Pression de service max. | 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de fonctionnement min. | 5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 130 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP64 |
Poids | 2.6 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
- Vis de réglage course
réglage en continu de l‘ouverture - Douilles de centrage démontables
fixation des mors de préhension - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Rainure de détection
fixation et positionnement des détecteurs magnétiques - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Verrouillage de la force de préhension intégré
ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie - Détection de positionnement
Bague aimantée pour une détection directe du piston - Support détecteur
fixation d‘un détecteur de proximité inductif - Pivot étanche
pour l‘utilisation dans des conditions extrêmes