Pinces coupantes
Série ZK
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_ZK__SALL__AIN__V5.png)
- Construction plate
Réduit les irrégularités du contour et facilite l’intégration dans votre concept de machine - Ici, c’est vous qui décidez !
Le logement des mors de préhension vous offre la possibilité d’adapter les couteaux standards, les mors de préhension ou votre construction spécifique - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 5 millions de cycles de préhension sans entretien
Caractéristiques de la série
- 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Ouverture à ressort O
- IP30
- Capteur magnétique
Taille d’installation: ZK22 | ||||
N° de commande | Course par mors | Couple de préhension à la fermetrue | Force de préhension à la fermeture | |
---|---|---|---|---|
ZK22 | 7.5 [°] | 54 [Nm] | 3600 [N] | |
Taille d’installation: ZK33 | ||||
N° de commande | Course par mors | Couple de préhension à la fermetrue | Force de préhension à la fermeture | |
ZK33 | 9 [°] | 110 [Nm] | 6800 [N] |
![](/fileadmin/_processed_/f/c/csm_SOM_SCH_FUN_ZK__SALL__AIN__V3_7211565585.png)
- Came de détection
pour détection de position - Support de mors
pour mors individuel, couteaux ou autre - Ressort intégré
aide au retour des mors (ZK33) - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Transmission de force
avec coin et rouleaux - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces - Entraînement
vérin pneumatique à double effet