Smart Communication Module
Série SCM
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_SOM_BIL_SER_SCM__SALL__AIN__V1_98df7d4065.png)
- Conversion IO-Link vers entrées et sorties numériques (Digital I/O), et Digital I/O vers IO-Link
- Commande ultra simple des pinces IO-Link intelligentes via Digital I/O 24 V
- La configuration et l’apprentissage sont assurés par le logiciel intuitif associé guideZ
- Peut être utilisé avec une ou deux pinces selon la flexibilité requise
- Il est possible de programmer par apprentissage jusqu’à 15 pièces différentes pour une pince
N° de commande | Pour type de robot | Pour type de contrôleur | Logique IO | |
---|---|---|---|---|
SCM-C-00-00-A | Indépendant du fabricant | Indépendant du fabricant | PNP | |
SCM-C-01-00-A | Universal Robots | Universal Robots - OEM | PNP | |
SCM-C-02-01-A | Yaskawa GP / HC-Series | Yaskawa - YRC 1000 | PNP | |
SCM-C-02-02-A | Yaskawa GP / HC-Series | Yaskawa - YRC 1000 NPN | NPN | |
SCM-C-02-11-A | Yaskawa GP / HC-Series | Yaskawa - YRC 1000-micro | PNP | |
SCM-C-02-12-A | Yaskawa GP / HC-Series | Yaskawa - YRC 1000-micro NPN | NPN | |
SCM-C-03-01-A | DENSO | Denso - RC8A (Hand-IO) | PNP | |
SCM-C-05-00-A | ABB CRB 15000 GoFa | ABB - OmniCore C30 | PNP | |
SCM-C-05-10-A | ABB CRB 1100 SWIFTI | ABB - OmniCore C30/C90XT | PNP | |
SCM-C-05-20-A | ABB IRB1100 | ABB - OmniCore C30/C90XT | PNP | |
SCM-C-05-30-A | ABB IRB 14050 YuMi | ABB - OmniCore C30/C90XT | PNP | |
SCM-C-06-00-A | ABB IRB 14000 YuMi | ABB - IRC5 (IRB14000 interne) | PNP |
![](/fileadmin/pim/ZIM/SCH/FUN/ZIM_SCH_FUN_SCM__SALL__AIN__V1.png)
- État Affichage d’état du SCM et de l’appareil IO-Link
- Ethernet RJ45 Connexion temporaire à la configuration de la pince
- Digital Input Entrées numériques pour commander les actionneurs de la pince
- IO-Link / Appareil 1 Raccordement du module de préhension 1
- Digital Output Sorties numériques pour surveiller les capteurs de la pince
- IO-Link / Appareil 2 Raccordement du module de préhension 2
- Alimentation Alimentation électrique du SCM et de la pince