LWR50L-21-00001-A
![](/fileadmin/_processed_/5/4/csm_SOM_BIL_ART_LWR50L-21-00001-A__SALL__AIN__V1_189d281fc3.png)
Pince parallèles deux mors grande course
Série LWR
- Servocommande avec contrôleur intégré
Données techniques
Course par mors, regolabile | 40 [mm] |
Commande | IO-Link |
Température de service | 5 ... +50 [°C] |
Protection de IEC 60529 | IP40 |
Poids | 1.2 [kg] |
Transfert électrique de l’énergie | intégrée |
Course de verrouillage | 1 [mm] |
Précision de répétition en X, Y | 0,05 [mm] |
Précision de répétition en Z | 0,05 [mm] |
Force de serrage | 50 [N] |
Déport max. de l’axe au couplage en X, Y | 1.0 [mm] |
Adapté aux séries | LWR50F-xx-03/04/05 |
Gestion des câbles | externe |
Type d’entraînement | électrique |
Entraînement | Moteur BLDC |
Force de préhension min. | 100 [N] |
Force de préhension nominale | 1000 [N] |
Temps de commande | 0,1 [s] |
Poids propre du mors de préhension monté max. | 0,3 [kg] |
Longueur mors de préhension max. | 100 [mm] |
Vitesse déplacement en mode de positionnement max. | 60 [mm/s] |
Précision de répétition +/- | 0.02 [mm] |
Tension | 24 [V] |
Courant absorbé max. | 5 [A] |
Déplacement minimal par mors | 3 [mm] |