DVR1125PB
Joint tournant
Série DVR1000
- Joint tournant avec Industrial Ethernet
L’anneau de friction intégré vous permet de transférer, pour la première fois et de manière sûre, le standard Industrial Ethernet d’avenir à votre machine - Passage d’air intégré à 8 niveaux
Réduisez l’usure au minimum et éliminez les irrégularités du contour de votre faisceau de tuyaux afin d’optimiser l’utilisation de l’espace de construction de votre machine - Montage sur 2 paliers
Les paliers à rouleaux intégrés garantissent une rigidité importante et vous permettent d’utiliser votre robot avec une dynamique maximale et ainsi d’augmenter vos cadences de travail
Données techniques
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | TK 125 |
Transfert pneumatique de l’énergie | 8 [Nombre] |
Débit par transmetteur | 290 [l/min] |
Protocole de bus | Profibus |
Taux de transfert | 12 [Mbit/s] |
Raccordement du bus de terrain 53 | mâle, M12, 5 broches, codage B |
Raccordement du bus de terrain 54 | Prise femelle, M12, 5 pôles, codage B |
Transfert électrique de l’énergie | 4 pôles + PE |
Raccordement de l'alimentation en énergie 19 | mâle, M17, 7 pôles |
Raccordement de l'alimentation en énergie 20 | Douille, M17, 7 pôles |
Intensité électrique max. | 9 [A] |
Tension max. | 250 [V] |
Acceleration max. | 20 [m/s²] |
Vitesse de rotation maximale | 100 |
Vitesse de rotation max. | 600 [°/s] |
Battement radial +/- | 0.05 [mm] |
Battement axial +/- | 0.05 [mm] |
Couple continu | 4 [Nm] |
Couple de dévissage | 5 [Nm] |
Pression de service max. | 10 [bar] |
Température de service | 5 ... +80 [°C] |
Moment d’inertie | 370 [kgcm²] |
Protection de IEC 60529 | IP64 |
Poids | 8.5 [kg] |