WER4000LPL06-06-A
Elément d´énergie électrique
Série WER4000
Données techniques
Nombre de raccords pour fluides | 6 |
Pour | Partie mobile |
Raccord fileté | G1/8" |
Série | WER4000 |
Pression de service | -0.6 ... 10 [bar] |
Mode de transfert | pneumatique |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Poids | 0.32 [kg] |
Partie fixe adaptée
Nombre de contacts | Type de raccordement | Raccord fileté | ||
---|---|---|---|---|
WER4000FPL06-06-A | G1/8" |