WER2000FPL02-06-B

Elément d´énergie électrique
Série WER2000

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
Données techniques
Nombre de raccords pour fluides2
PourPartie fixe
Raccord filetéG1/8"
SérieWER2000
Pression de service-0.6 ... 10 [bar]
Mode de transfertpneumatique
Protection de IEC 60529IP54
Poids0.042 [kg]
Partie mobile adaptée
Nombre de contacts Type de raccordement Raccord fileté
WER2000LPL02-06-B G1/8"