HWR80
Nombre de raccords pour fluides | Raccord fileté | Pression de service | Débit par transmetteur | Produits | |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1/4" | -0.6 ... 10 [bar] | 500 [l/min] | en savoir plus | |
2 | G1/8" | -0.6 ... 10 [bar] | 500 [l/min] | en savoir plus | |
2 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | en savoir plus | |
4 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | en savoir plus | |
6 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | en savoir plus |