WWR1200
Nombre de raccords pour fluides | Raccord fileté | Pression de service max. | Débit max. par transmetteur | Produits | |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | en savoir plus | |
1 | G1/4" | 150 [bar] | 12 [l/min] | en savoir plus | |
2 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | en savoir plus | |
4 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | en savoir plus |