WER4000FLA03-05-A

Elément d´énergie électrique
Série WER4000

Données techniques
PourPartie fixe
Type de connecteurConnecteur
Tension de service630 [V]
Courant nominal150 [A]
Nombre de contacts3
FonctionCourant de charge
SérieWER4000
Mode de transfertélectrique
Type de raccordementExtrémité de toron libre
Type de raccordementÀ confectionner
Force de serrage55 [N]
Force de desserrage65 [N]
Protection de IEC 60529IP65
Poids2.2 [kg]
Partie mobile adaptée
Nombre de contacts Type de raccordement Raccord fileté
WER4000LLA03-05-A 3 Extrémité de toron libre