WER3000LLA01-00-A

Elément d´énergie électrique
Série WER3000

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
Données techniques
PourPartie mobile
Type de connecteurConnecteur
Tension de service58 [V]
Courant nominal140 [A]
Nombre de contacts1
FonctionCourant de charge
SérieWER3000
Mode de transfertélectrique
Type de raccordementCosse-câble
Type de raccordementFiche mâle
Raccord filetéM8
Force de serrage30 [N]
Force de desserrage25 [N]
Poids0.081 [kg]
Partie fixe adaptée
Nombre de contacts Type de raccordement Raccord fileté
WER3000FLA01-00-A 1 Cosse-câble M8