RSTVLM23G08S-B
Raccord à fiche ronde
Série RSTV
Données techniques
Nombre de contacts | 8 |
Série | RSTV |
Type de raccordement | Contacts à sertir |
Type de raccordement | Fiche mâle |
Raccord fileté | M23 |
Protection de IEC 60529 | IP67 |
Poids | 0.16 [kg] |