RSTVLM23G06S-B
![](/fileadmin/_processed_/c/5/csm_SOM_BIL_ART_RSTVLM23G06S-B__SALL__AIN__V1_0b291fa2a9.png)
Raccord à fiche ronde
Série RSTV
Données techniques
Nombre de contacts | 6 |
Série | RSTV |
Type de raccordement | Contacts à sertir |
Type de raccordement | Fiche mâle |
Raccord fileté | M23 |
Protection de IEC 60529 | IP67 |
Poids | 0.17 [kg] |