WER3000LPN01-00
Elément d´énergie électrique
Série WER3000
- Transfert d’énergie fluide ou électrique
- Normalisé et confectionné
- Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
- Modifications possibles au gré du client
Données techniques
Transfert de données | Profinet/Industrial Ethernet |
Pour | Partie mobile |
Type de connecteur | Connecteur |
Raccord fileté | M12 |
Série | WER3000 |
Mode de transfert | Communication |
Nombre de contacts | 4 |
Type de raccordement | Douille |
Type de raccordement | Raccord à fiche ronde |
Force de serrage | 40 [N] |
Force de desserrage | 40 [N] |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Poids | 0.11 [kg] |
Partie fixe adaptée
Nombre de contacts | Type de raccordement | Raccord fileté | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FPN01-00 | 4 | Raccord à fiche ronde | M12 |