Ventouses
Série SPO
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_SOM_BIL_SER_SPOx2__SALL__AIN__V1_625e84cf76.png)
- Domaines d‘utilisation
Surfaces rugueuses, fortement structurées, par ex. en tôle gaufrée et en bois, etc... - Particularités
Bords flexibles adaptables Robuste et résistante avec plaque de support en aluminium Picots pour absorbtion des forces latérales
Taille d’installation: SPO | ||||
N° de commande | Force de succion théorique | Volume | Volume | |
---|---|---|---|---|
SPO230-80-10EPDM | 1318 [N] | 221 [cm³] |