SP80-7EPDM

Ventouses
Série SP

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces rugueuses, fortement structurées, par ex. en tôle gaufrée et en bois, etc...
  • Particularités
    Bords flexibles adaptables Robuste et résistante avec plaque de support en aluminium Picots pour absorbtion des forces latérales
Données techniques
Force de succion théorique274 [N]
Volume55 [cm³]
G1G1/4"
Dimension A2.5 [mm]
Dimension D180 [mm]
Dimension D286 [mm]
Dimension H14 [mm]