SP120-10EPDM
Ventouses
Série SP
- Domaines d‘utilisation
Surfaces rugueuses, fortement structurées, par ex. en tôle gaufrée et en bois, etc... - Particularités
Bords flexibles adaptables Robuste et résistante avec plaque de support en aluminium Picots pour absorbtion des forces latérales
Données techniques
Force de succion théorique | 628 [N] |
Volume | 131 [cm³] |
G1 | G1/4" |
Dimension A | 2.5 [mm] |
Dimension D1 | 120 [mm] |
Dimension D2 | 128 [mm] |
Dimension H | 15 [mm] |