SM8L

Ventouses
Série SM

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces plates et légèrement ondulées
  • Particularités
    Diamètre d‘aspiration à partir de 1 mm
  • Composants du produit
    Tétine + adaptateur (filetage de raccordement)
Données techniques
Force de succion théorique4 [N]
Volume0.1 [cm³]
Type de raccordement5
Dimension D18 [mm]
Dimension D210 [mm]
Dimension H10 [mm]