SM5SA
Ventouses
Série SM
- Domaines d‘utilisation
Surfaces plates et légèrement ondulées - Particularités
Diamètre d‘aspiration à partir de 1 mm - Composants du produit
Tétine + adaptateur (filetage de raccordement)
Données techniques
Force de succion théorique | 1.6 [N] |
Volume | 0.02 [cm³] |
Type de raccordement | 4/6 |
G1 | M4 |
Dimension D1 | 5 [mm] |
Dimension H | 6 [mm] |
Dimension L | 10 [mm] |