SM5L

Ventouses
Série SM

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces plates et légèrement ondulées
  • Particularités
    Diamètre d‘aspiration à partir de 1 mm
  • Composants du produit
    Tétine + adaptateur (filetage de raccordement)
Données techniques
Force de succion théorique1.6 [N]
Volume0.02 [cm³]
Type de raccordement4/6
G1M4
Dimension D15 [mm]
Dimension H6 [mm]
Dimension L10 [mm]