SM4L
![](/fileadmin/_processed_/3/3/csm_SOM_BIL_SER_SM__SALL__AIN__V1_4c7b8dd190.png)
Ventouses
Série SM
- Domaines d‘utilisation
Surfaces plates et légèrement ondulées - Particularités
Diamètre d‘aspiration à partir de 1 mm - Composants du produit
Tétine + adaptateur (filetage de raccordement)
Données techniques
Force de succion théorique | 1 [N] |
Volume | 0.01 [cm³] |
Type de raccordement | 4/6 |
G1 | M4 |
Dimension D1 | 4 [mm] |
Dimension H | 6 [mm] |
Dimension L | 10 [mm] |