SM35L

Ventouses
Série SM

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces plates et légèrement ondulées
  • Particularités
    Diamètre d‘aspiration à partir de 1 mm
  • Composants du produit
    Tétine + adaptateur (filetage de raccordement)
Données techniques
Force de succion théorique77 [N]
Volume2.6 [cm³]
Type de raccordement3
Dimension D135 [mm]
Dimension D216 [mm]
Dimension H16 [mm]