SM25
![](/fileadmin/_processed_/3/3/csm_SOM_BIL_SER_SM__SALL__AIN__V1_4c7b8dd190.png)
Ventouses
Série SM
- Domaines d‘utilisation
Surfaces plates et légèrement ondulées - Particularités
Diamètre d‘aspiration à partir de 1 mm - Composants du produit
Tétine + adaptateur (filetage de raccordement)
Données techniques
Force de succion théorique | 39 [N] |
Volume | 1.3 [cm³] |
Type de raccordement | 3 |
Dimension D1 | 25 [mm] |
Dimension D2 | 16 [mm] |
Dimension H | 16 [mm] |