SM12L
Ventouses
Série SM
- Domaines d‘utilisation
Surfaces plates et légèrement ondulées - Particularités
Diamètre d‘aspiration à partir de 1 mm - Composants du produit
Tétine + adaptateur (filetage de raccordement)
Données techniques
Force de succion théorique | 9 [N] |
Volume | 0.2 [cm³] |
Type de raccordement | 5 |
Dimension D1 | 12 [mm] |
Dimension D2 | 10 [mm] |
Dimension H | 10 [mm] |