SGF8SA
Ventouses
Série SGF
- Domaines d‘utilisation
Surfaces plates et légèrement ondulées - Particularités
Diamètre d‘aspiration à partir de 6 mm
Données techniques
Force de succion théorique | 4 [N] |
Volume | 0.05 [cm³] |
Type de raccordement | 4/6 |
G1 | M4 |
Dimension D1 | 8 [mm] |
Dimension H | 6 [mm] |
Dimension L | 10 [mm] |