SGF85SI

Ventouses
Série SGF

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces plates et légèrement ondulées
  • Particularités
    Diamètre d‘aspiration à partir de 6 mm
Données techniques
Force de succion théorique441 [N]
Volume30 [cm³]
Type de raccordement2
Dimension D185 [mm]
Dimension D224.5 [mm]
Dimension H28 [mm]