SGF60TPU

Ventouses
Série SGF

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces plates et légèrement ondulées
  • Particularités
    Diamètre d‘aspiration à partir de 6 mm
Données techniques
Force de succion théorique217 [N]
Volume9.5 [cm³]
Type de raccordement2
Dimension D160 [mm]
Dimension D216 [mm]
Dimension H23 [mm]