SGF60L
Ventouses
Série SGF
- Domaines d‘utilisation
Surfaces plates et légèrement ondulées - Particularités
Diamètre d‘aspiration à partir de 6 mm
Données techniques
Force de succion théorique | 217 [N] |
Volume | 9.5 [cm³] |
Type de raccordement | 2 |
Dimension D1 | 60 [mm] |
Dimension D2 | 16 [mm] |
Dimension H | 23 [mm] |