SGF30SI

Ventouses
Série SGF

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces plates et légèrement ondulées
  • Particularités
    Diamètre d‘aspiration à partir de 6 mm
Données techniques
Force de succion théorique55 [N]
Volume2.5 [cm³]
Type de raccordement2
Dimension D130 [mm]
Dimension D216 [mm]
Dimension H15 [mm]