SGF22TPU
![](/fileadmin/_processed_/b/3/csm_SOM_BIL_SER_SGF__SALL__AIN__V1_8f4199178c.png)
Ventouses
Série SGF
- Domaines d‘utilisation
Surfaces plates et légèrement ondulées - Particularités
Diamètre d‘aspiration à partir de 6 mm
Données techniques
Force de succion théorique | 29 [N] |
Volume | 1.0 [cm³] |
Type de raccordement | 1 |
Dimension D1 | 22 [mm] |
Dimension D2 | 10 [mm] |
Dimension H | 12 [mm] |