SGF22L

Ventouses
Série SGF

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces plates et légèrement ondulées
  • Particularités
    Diamètre d‘aspiration à partir de 6 mm
Données techniques
Force de succion théorique29 [N]
Volume1.0 [cm³]
Type de raccordement1
Dimension D122 [mm]
Dimension D210 [mm]
Dimension H12 [mm]