SGF130SI

Ventouses
Série SGF

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces plates et légèrement ondulées
  • Particularités
    Diamètre d‘aspiration à partir de 6 mm
Données techniques
Force de succion théorique1042 [N]
Volume89 [cm³]
Type de raccordement2
Dimension D1130 [mm]
Dimension D224.5 [mm]
Dimension H35 [mm]