SGF10TPU

Ventouses
Série SGF

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces plates et légèrement ondulées
  • Particularités
    Diamètre d‘aspiration à partir de 6 mm
Données techniques
Force de succion théorique6 [N]
Volume0.07 [cm³]
Type de raccordement4/6
G1M4
Dimension D110 [mm]
Dimension H6 [mm]
Dimension L10 [mm]