SFO8-25SI
![](/fileadmin/_processed_/5/1/csm_SOM_BIL_SER_SFO__SALL__AIN__V2_15f774afc1.png)
Ventouses
Série SFO
- Domaines d‘utilisation
Surfaces longues, étroites et légèrement inégales - Particularités
Rattrape les différences de hauteur Effectue une course avant le processus d‘aspiration Collier de serrage anti rotation compris dans la livraison Ressort d‘insertion en acier inoxydable pour la stabilisation et la conservation de la forme de la ventouse
Données techniques
Force de succion théorique | 15 [N] |
Force de levage | 3.5 [N] |
Volume | 0.9 [cm³] |
Type de raccordement | 1 |
Dimension B | 8 [mm] |
Dimension D2 | 10 [mm] |
Dimension H min. | 14.5 [mm] |
Dimension H max. | 18.5 [mm] |
Dimension L min. | 25 [mm] |