SFO8-25

Ventouses
Série SFO

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces longues, étroites et légèrement inégales
  • Particularités
    Rattrape les différences de hauteur Effectue une course avant le processus d‘aspiration Collier de serrage anti rotation compris dans la livraison Ressort d‘insertion en acier inoxydable pour la stabilisation et la conservation de la forme de la ventouse
Données techniques
Force de succion théorique15 [N]
Force de levage3.5 [N]
Volume0.9 [cm³]
Type de raccordement1
Dimension B8 [mm]
Dimension D210 [mm]
Dimension H min.14.5 [mm]
Dimension H max.18.5 [mm]
Dimension L min.25 [mm]