SFK24SI
![](/fileadmin/_processed_/3/2/csm_SOM_BIL_SER_SFK__SALL__AIN__V1_3c384b3163.png)
Ventouses
Série SFK
- Domaines d‘utilisation
Surfaces légèrement ondulées, inclinées et inégales - Particularités
Rattrape les différences de hauteur Effectue une course avant le processus d‘aspiration
Données techniques
Force de succion théorique | 36 [N] |
Force de levage | 11 [N] |
Volume | 3.8 [cm³] |
Type de raccordement | 2 |
Dimension D1 | 24 [mm] |
Dimension D2 | 17 [mm] |
Dimension H min. | 13 [mm] |
Dimension H max. | 19 [mm] |