SFK24SA

Ventouses
Série SFK

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces légèrement ondulées, inclinées et inégales
  • Particularités
    Rattrape les différences de hauteur Effectue une course avant le processus d‘aspiration
Données techniques
Force de succion théorique36 [N]
Force de levage11 [N]
Volume3.8 [cm³]
Type de raccordement2
Dimension D124 [mm]
Dimension D217 [mm]
Dimension H min.13 [mm]
Dimension H max.19 [mm]