SF85SA

Ventouses
Série V-SF

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces légèrement ondulées, inclinées et inégales
  • Particularités
    Rattrape les différences de hauteur Effectue une course avant le processus d‘aspiration
Données techniques
Force de succion théorique443 [N]
Force de levage90 [N]
Volume166 [cm³]
Type de raccordement2
Dimension D185 [mm]
Dimension D224.5 [mm]
Dimension H min.50 [mm]
Dimension H max.76 [mm]