SF50SA
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_SF__SALL__AIN__V1.png)
Ventouses
Série V-SF
- Domaines d‘utilisation
Surfaces légèrement ondulées, inclinées et inégales - Particularités
Rattrape les différences de hauteur Effectue une course avant le processus d‘aspiration
Données techniques
Force de succion théorique | 157 [N] |
Force de levage | 42 [N] |
Volume | 32 [cm³] |
Type de raccordement | 2 |
Dimension D1 | 50 [mm] |
Dimension D2 | 20 [mm] |
Dimension H min. | 30 [mm] |
Dimension H max. | 48 [mm] |