SF40TPU

Ventouses
Série V-SF

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces légèrement ondulées, inclinées et inégales
  • Particularités
    Rattrape les différences de hauteur Effectue une course avant le processus d‘aspiration
Données techniques
Force de succion théorique97 [N]
Force de levage25 [N]
Volume19.5 [cm³]
Type de raccordement2
Dimension D140 [mm]
Dimension D218 [mm]
Dimension H min.27 [mm]
Dimension H max.43 [mm]